TLC6989
- 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- SPI 外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 支持多个外设和一个控制器
- 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
- 诊断
- 开漏 FAULT 引脚
- SPI 通信丢失检测
- 用于 SPI 通信的 CRC
- CCSI 数据完整性
- 数据就绪中断指示数据可用性
TLC6989 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 TLC698x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。
TLC6989 整合了 TLC698x 菊花链和 TLC6989 内部的故障报告。向 TLC698x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 TLC6989 的 CRC 保护。此外,数据线由 TLC6989 提供卡滞故障保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC6989 适用于 TLC698x 器件系列的 SPI 兼容型连接 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 13日 |
| 用户指南 | LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点