ZHCUB08A May   2023  – September 2024 LP5890 , LP5891 , LP5891-Q1 , LP5899 , LP5899-Q1 , TLC6983 , TLC6984 , TLC6989

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2软件设置
  6. 3示例代码结构
    1. 3.1 设计参数
    2. 3.2 流程图
    3. 3.3 系统设置
    4. 3.4 诊断
    5. 3.5 演示
  7. 4修订历史记录

软件设置

要为 TMS320F280039C LaunchPad™ 设置软件,请执行以下步骤(在装有 Windows 10 操作系统的计算机上演示):

  1. 下载并安装 Code Composer Studio™。
    1. 下载 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)(版本 12.7.0)。
    2. 按照安装说明安装 Code Composer Studio。在安装过程中,如果将“Setup type”选择为“Custom Installation”,请确保在“Select Components”中选择“C2000 real-time MCUs”,如图 2-1 中的红色框所示。
      LP5891Q1EVM LP5891-Q1 Code Composer Studio 安装过程图 2-1 Code Composer Studio 安装过程
  2. 下载并安装 C2000Ware(版本 5.01.00.00)。
    1. 要验证安装是否正确,请打开 Code Composer Studio 软件。点击顶部菜单栏中的“Windows”。然后从下拉列表中点击“Preferences”。将显示“Preferences”窗口。从左侧栏中,依次选择“Code Composer Studio”->“Products”。
    2. 确保“Discovered products”下有“C2000Ware 5.1.0.00”和“SysConfig”(安装 C2000Ware 时应自动安装 SysConfig),如图 2-2 所示。如果没有出现“C2000Ware 5.1.0.00”或“SysConfig”,您可能需要点击“Preference”窗口右侧的“Refresh”。如果仍然不出现,请检查安装是否正确。SysConfig 的独立桌面版本可在 SYSCONFIG 系统配置工具中找到。
      LP5891Q1EVM LP5891-Q1 C2000Ware 5.1.0.00 安装验证图 2-2 C2000Ware 5.1.0.00 安装验证
  3. 下载并导入示例代码。
    1. 每个 EVM 的链接不同。但是,除了为匹配 EVM 设置的 led_driver.h 和 system_info.h 文件之外,每个链接中的示例代码都是相同的。
      1. LP5891Q1EVM:LP5891Q1EVM-F280039C-SW
      2. LP5891EVM:LP5891Q1EVM-F280039C-SW
      3. LP5890EVM:LP5890EVM-F280039C-SW
      4. TLC6984EVM:TLC6984EVM-F280039C-SW
      5. TLC6983EVM:TLC6983EVM-F280039C-SW
      6. LP5899DYYEVM 与 LP5891(Q1)EVM 配对使用:LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW
      7. LP5899DYYEVM 与 LP5890EVM 配对使用:LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW
    2. 根据链接中提供的过程导入 Code Composer Studio (CCS) 工程:导入 CCS 工程。
  4. 根据链接中提供的过程加载程序:构建和运行工程。
  5. (可选)下载寄存器映射生成工具。如果您想进一步配置寄存器,这是一个方便的工具。
    1. LP5891-Q1:LP5891 寄存器映射生成工具
    2. LP5891:LP5891 寄存器映射生成工具
    3. LP5890:LP5890 寄存器映射生成工具
    4. TLC6984:TLC6984 寄存器映射生成工具
    5. TLC6983:TLC6983 寄存器映射生成工具