ZHCUB08A May 2023 – September 2024 LP5890 , LP5891 , LP5891-Q1 , LP5899 , LP5899-Q1 , TLC6983 , TLC6984 , TLC6989
表 3-1 中列出了用于不同 EVM 的 LED 矩阵显示设计参数。
| 设计参数 | LP589x | TLC698x |
|---|---|---|
| 显示模块大小 | 16 × 16 RGB LED | 32 × 32 RGB LED |
| 帧速率 | 60Hz | 25Hz |
| 刷新率 | 7680Hz | 2400Hz |
| PWM 分辨率 | 16 位 | 16 位 |
| 级联器件 | 1 | 2 |
| SCLK 频率 | 10MHz | 10MHz |
| GCLK 频率 | 80MHz | 120MHz |