ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

本地安装

按照以下说明下载和安装最新版本的 EVM GUI 应用程序:

  1. EVM GUI 应用程序的安装程序也可从 TI GUI Composer 库下载。
  2. 从该库中,点击最新版本中的 DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM 图标,然后选择适用于您操作系统(Windows、Linux 或 Mac)的安装程序。请参阅上一节,查看该库页面的图示。
  3. 将 .zip 文件解压缩。
  4. 从解压缩的存档中运行安装程序:例如,“DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM-GUI-1.2.0.setup-win”(请参阅 图 3-4)。如果尚未安装 GUI Composer Runtime,安装程序会处理此问题。对于每个操作系统,安装程序的内容看起来稍有不同,但很容易理解。
    DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM GUI 应用程序存档内容图 3-4 GUI 应用程序存档内容
  5. 在完成下一节中的硬件设置后,就可以在本地计算机上运行 GUI 应用程序了。