ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

“Driver Control”页面(硬件器件型号)

SPI 和硬件器件型号之间还有一些其他细微差异,如下所述:

  • 唤醒:对于硬件型号,需要在器件处于睡眠状态时选择跳线,而对于硬件型号,默认为睡眠。如果用户在器件处于唤醒状态时更改跳线,器件将无法识别这些更改。
  • 启用驱动器:直接控制 DRVOFF 引脚。当电桥控制处于激活状态时,用户无法观察无源诊断。
  • 模式:在硬件型号中,必须在 GUI 唤醒控制处于睡眠状态时通过跳线更改模式。请参阅图 2-8。1 级为 PH/EN 模式,2 级为独立半桥模式,4 级为 PWM 模式,如器件数据表中所示。对于 4 级,没有跳线。这些模式变化的跳线设置如节 2.4 中所述。对于独立半桥模式,用户必须针对高侧负载或低侧负载进行正确连接,如图 4-6 中所示。
  • 无源/有源诊断:硬件器件上不存在有源诊断控制功能。只能观察无源诊断。
    DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM
    警告:

    驱动错误连接的负载可能会导致器件损坏、火灾或其他损坏。

    在最高器件规格和高温环境下运行 EVM 时,可能需要使用外部冷却风扇,来更大限度地减少潜在的火灾危险和/或人身伤害。