ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

用途和范围

本文档旨在用作入门指南,并作为 DRV824x-Q1EVM、DRV826x-Q1EVM、DRV816x-Q1EVM 和 DRV814x-Q1EVM(统称“EVM”)的补充。本文档旨在为用户提供了使用图形用户界面 (GUI) 评估 DRV824x-Q1、DRV826x-Q1、DRV816x-Q1 和/或 DRV814x-Q1 器件的指南。需要 GUI 应用程序来控制 EVM。本文档介绍了进行成功评估所需的 EVM 连接、配置以及获取和使用 GUI 应用程序的步骤。