ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序

无论是使用桌面版还是 Web 版的 GUI,用户体验和下面介绍的步骤都是相同的。这些步骤假定前一节的硬件设置步骤已经完成。

  1. 启动 GUI 应用程序
  2. 图 4-1 引用的屏幕中,使用右侧的图标选择连接的 EVM 型号。
    注: “S”和“H”器件型号修饰符分别表示器件的 SPI 型号和硬件型号。

    DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 主屏幕

    图 4-1 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 主屏幕
  3. 点击正确的 EVM 类型后,GUI 应用程序会开始与 EVM 的通信。系统随即会显示连接确认,如图 4-2 所示:
    注: 如果在多次尝试后 EVM GUI 仍未显示成功连接,请执行固件更新,然后选择 EVM 型号以使用 GUI 应用程序进行连接。
    DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM EVM 连接成功图 4-2 EVM 连接成功
  4. 此时,用户可以设置 EVM 来进行器件评估:
    • SPI 器件型号的“Register Map”页面,可设置寄存器位字段的读取/写入访问。
    • 包含配置和诊断选项的“Driver Control”页面。
    • GUI 主页,如有必要,可重新选择 EVM。
DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 导航图 4-3 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 导航