ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

通信接口

micro-USB 连接是从 PC 到 EVM GUI 应用程序的主通信接口。图 2-3 展示了与 EVM 和 GUI 之间的通信以及固件编程相关的连接(为了清晰起见,图片中删除了一些元件)。

EZFET_LITE(基于德州仪器 (TI) MSP430F5528)在出厂时进行了固件编程,此固件通过 USB 实现 UART 和 JTAG。


DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM EVM 通信连接

图 2-3 EVM 通信连接

表 2-2 提供了每条通信连接的说明。

表 2-2 通信说明
位号说明
J5MSP430 14 引脚 JTAG 接口。用于在制造期间对 MSP430F5528 上的 EZFET_LITE 固件进行编程,在用户正常运行期间不使用。
J6用于主 MCU (MSP430G2553) 的 micro-USB 接口。UART 和 JTAG 均通过此连接进行布线。
J7这些接头用于通信和 3.3V 电压布线以连接到主 MCU。跳线必须安装在 3V3、RX、TX、TDIO 和 TCK 位置。