ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

LED 指示灯

图 2-7 展示了 EVM 上每个 LED 指示灯的物理位置。该系列中的所有 EVM 采用相同的布局。

DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM EVM LED 指示器图 2-7 EVM LED 指示器

有关 EVM 上每个 LED 的说明,请参阅 表 2-3

表 2-3 EVM LED 指示灯及其功能
位号标签说明
D1状态

指示 MCU 执行和 DRV 状态。

闪烁频率约为 0.1Hz:DRV 处于睡眠模式

闪烁频率约为 1Hz:DRV 就绪,输出被禁用

持续亮起:DRV 输出被启用/激活

与 nFAULT 交替点亮:MCU 中止异常

此 LED 可能会持续闪烁,直至 VM 电源打开。

D2nFAULT指示故障情况。正常情况下熄灭。当 MCU 激活或按下 RESET 时,短暂看到此 LED 闪烁是正常现象。
D3VMVM 电源指示灯。通常,如果电源连接到 +BAT 输入,指示灯会亮起。
D5模式EZFET_LITE 模式指示灯。在 GUI 控制期间正常情况下亮起。使用 JTAG 接口时亮起/闪烁。
D6PWREZFET_LITE 电源指示灯(必须激活才能进行 GUI 控制)。
D73V3MCU 3.3V(必须激活才能进行 GUI 控制)。