ZHCUB01E March   2021  – November 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
      1. 1.1.1 用途和范围
      2. 1.1.2 支持的 EVM
  5. 2评估硬件概述
    1. 2.1 连接概述
    2. 2.2 连接详细信息
      1. 2.2.1 所有 EVM 型号的通用连接器和接头
      2. 2.2.2 MCU 复位和用户按钮
      3. 2.2.3 通信接口
      4. 2.2.4 电源输入
      5. 2.2.5 电流限制接头 (RIPROPI)
      6. 2.2.6 器件信号和控制接头
      7. 2.2.7 器件信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 接头和连接器(硬件器件型号)
    5. 2.5 接头和连接器(SPI 型号)
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
    3. 4.3 使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI 应用程序
      1. 4.3.1 “Register Map”页面(SPI 器件型号)
      2. 4.3.2 “Driver Control”页面(SPI 器件型号)
      3. 4.3.3 “Driver Control”页面(硬件器件型号)
      4. 4.3.4 更新固件
  8. 5修订历史记录

所有 EVM 型号的通用连接器和接头

图 2-1 展示了 DRV824x-Q1EVM 的大视图。由于 DRV814x-Q1EVM、DRV816x-Q1EVM 和 DRV824x-Q1EVM 的设计大部分相同,因此仅引用了 DRV824x-Q1EVM。

EVM 顶部的 micro-USB 连接用于 GUI 通信和 MCU 固件更新。电池或直流电压源提供的 +4.5VDC 至 +36VDC 范围的主电源输入 A 电源电压连接到大型螺钉端子块(采用保险丝和反极性保护)。

将双向有刷直流电机连接到 OUT1 和 OUT2 香蕉插孔。提供的接地和 VM 电源连接是为了方便高侧或低侧开关负载(例如,单向有刷直流电机或螺线管)。

注: 由于反向保护电路中的 N 沟道 MOSFET,VM 相对于主电源具有较小的压降。
DRV8243S-Q1EVM, DRV8243H-Q1EVM, DRV8244S-Q1EVM, DRV8244H-Q1EVM, DRV8245S-Q1EVM DRV824x-Q1EVM图 2-1 DRV824x-Q1EVM