ZHCUAZ8 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843B22EVM 20A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

通过 EN 启动和关断

图 3-14 和图 3-15 显示了通过 EN 进行启动和关断的波形。在图 3-14 中,最初施加输入电压,通过将 EN 拉至 GND 来抑制输出。当 EN 电压升高到使能阈值电压以上时,启动序列开始,输出电压斜升至外部设置值。

图 3-16 显示了 10A 负载条件下 EN 的启动情况。图 3-17 显示了 BP5 内部 LDO 相对于 EN 引脚的启动情况。

EN 跳线 J2 上的分流器可用于测试 U1 的 EN 启动。当从 EN 跳线 J2 上移除分流器或将分流器放置在 EN 跳线 J2 的引脚 1 和 2 上时,EN 会被释放,并且 U1 的启动序列会开始。

GUID-20230405-SS0I-4MFT-KP2T-NF0N7QPRHMBJ-low.gif图 3-14 通过 EN 启动 U1,空载
GUID-20230405-SS0I-RTHM-6B9H-BXVWHJSCNLQZ-low.gif图 3-16 通过 EN 启动 U1,10A
GUID-20230405-SS0I-CM7H-DZZN-4JBWHWD5PQFM-low.gif图 3-15 通过 EN 关断 U1,空载
GUID-20230405-SS0I-BCP6-5DHK-ST2JP8V6DQHF-low.gif图 3-17 通过 EN 启动 U1,空载并且测量 BP5