ZHCUAZ8 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843B22EVM 20A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

使能、UVLO(EN 引脚)

跳线 J2 可用于通过短接引脚 1 和 2 来打开器件,或者通过短接引脚 2 和 3 来关闭器件。根据 VIN 的不同,可以从外部调整 R1 和 R2,以获得所需的使能电压,通常为 1.2V。