ZHCUAZ8 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843B22EVM 20A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

负载瞬态和环路响应

图 3-8 显示了负载瞬态响应。电流阶跃为 0A 至 20A,电流阶跃压摆率为 0.5A/us。电子负载用于提供步进。VOUT 电压使用 J7 SMB 连接器进行测量。

图 3-9 显示环路特性。所示为 VIN 电压为 12V 且负载为 20A 时的增益和相位图。

GUID-20230405-SS0I-HRVH-MNHN-XMKXWDWLSTKK-low.gif图 3-8 U1 瞬态响应
GUID-20230410-SS0I-419Z-8RBN-PZ1G8XZG8TD9-low.svg图 3-9 U1 波特图 – 20A 负载

图 3-10 和图 3-11 显示了三个不同斜坡设置条件下 U1 上的环路特性。

GUID-20230410-SS0I-0KQD-L1LT-Q27JK19BRT8B-low.svg图 3-10 具有不同斜坡设置的 U1 环路增益
GUID-20230410-SS0I-HCSZ-HZBS-ZHKQJ8MWVZRW-low.svg图 3-11 具有不同斜坡设置的 U1 环路相位