ZHCUAZ8 april 2023
有几种方法可用于设置输出电压。首先,跳线 J6 可用于在表 2-1 中所示的选项之间进行选择,以获得大于 1.0V 的输出电压。如果所需的输出电压不可用,则必须更改电阻器。对于低于 1.0V 的输出电压,TI 建议将引脚 1 和 2 短接并减小 R14。R14 的所需值可通过公式 2 计算得出,其中 RFBB 为 R16,即 10kΩ。
| 跳线 J6 设置 | 选择的底部 FB 电阻器 (RFBB) | 标称输出电压 |
|---|---|---|
| 引脚 1 短接至引脚 2(1) | 10kΩ | 1.0V |
| 引脚 3 短接至引脚 4 | 7.15kΩ | 1.2V |
| 引脚 5 短接至引脚 6 | 3.9kΩ | 1.80V |
| 引脚 7 短接至引脚 8 | 1.78kΩ | 3.3V |
| 引脚 9 到引脚 10 短接 | 1.10kΩ | 5.0V |
| 引脚 11 短接至引脚 12 | 768Ω | 7.0 V |