ZHCUAZ8 april 2023 TPSM843B22
TPSM843B22 模块是一款同步降压电源模块,可提供高达 20A 的输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 4V 至 18V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPSM843B22 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843B22 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843B22 FSEL 和 MSEL 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。最后,TPSM843B22 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个模块进行时序控制。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPSM843B22EVM | VIN = 4V 至 18V | 0A 至 20A |