ZHCUAY7A december 2022 – may 2023
本用户指南介绍了 TPS564252EVM、TPS564255EVM 和 TPS564257EVM。三者在轻负载条件下的行为不同。TPS564252 以 Eco-mode 运行,TPS564255 以 OOA 模式运行,TPS564257 以 FCCM 模式运行。本用户指南包含 TPS564252、TPS564255 和 TPS564257 的相关信息,以及 TPS564252EVM、TPS564255EVM 和 TPS564257EVM 评估模块的支持文档。本文档还包括 TPS564252EVM、TPS564255EVM 和 TPS564257EVM 的性能规格、电路板布局布线、原理图和物料清单。