ZHCUAY7A december 2022 – may 2023
表 6-1 为物料清单。
| 标识符 | 数量 | 描述 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | BSR212A | 不限 |
| C1, C2 | 2 | 电容器,陶瓷,10μF,25 V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61E106MA73L |
MuRata |
| C3, C6 | 1 | 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 | C0603T104K3RAL7867 | KEMET |
| C4、C5 | 1 | 电容器,陶瓷,22μF,10V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61A226ME44L | Murata |
| C8 | 1 | 电容器,陶瓷,0.01μF,50V,±10%,X7R,0603 | C1608X7R1H103K080AA | TDK |
| J1、J2 | 2 | 端子块,5.08mm,2 × 1,黄铜,TH | ED120/2DS | On-Shore Technology |
| JP1、JP2 | 2 | 接头,100mil,2×1,锡,TH | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions |
| L1 | 1 | 屏蔽电感器,1.5uH,8A,0.0086Ω,SMD | 74437349015 | Wurth Elektronik |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 | THT-14-423-10 | Brady |
| R1 | 1 | 电阻器,20kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060320K0JNEA | Vishay-Dale |
| R2 | 1 | 电阻器,30kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060330K0JNEA | Vishay-Dale |
| R3 | 1 | 电阻器,51Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060351R0JNEA | Vishay-Dale |
| R4 | 1 | 电阻器,7.5kΩ,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-077K5L | Yageo |
| R5, R6 | 2 | 电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale |
| SH-JP1、SH-JP2 | 2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP4、TP5、TP7 | 4 | 端子,双转塔,TH | 1502-2 | Keystone |
| TP2、TP3、TP8、TP9、TP11、TP14、TP15 | 7 | 测试点,微型,红色,TH | 5000 | Keystone |
| TP6、TP10、TP12、TP13、TP16 | 5 | 测试点,微型,黑色,TH | 5001 | Keystone |
| D1 | 1 | 二极管,齐纳,5.6V,200mW,SOD-323 | MMSZ5232BS-7-F | Diodes Inc. |
| U1 | 1 | 3V 至 17V 输入,4A 同步降压转换器,SOT-563 | TPS564252DRLR | 德州仪器 (TI) |