ZHCUAY7A
december 2022 – may 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
性能规格汇总
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
启动
4.8
关断
4.9
输出电压纹波
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单
6
其他信息
商标
7
参考文献
8
修订历史记录
4.6
负载瞬态响应
图 5-19
展示了 TPS564252EVM 对负载瞬态的响应。
图 5-20
展示了 TPS564257EVM 对负载瞬态的响应。
图 5-21
展示了 TPS564255EVM 对负载瞬态的响应。电流阶跃压摆率设置为 2.5A/μs。
图 4-11
TPS564252EVM 负载瞬态响应,10% 至 90%(0.4A 至 3.6A)负载阶跃
图 4-12
TPS564257EVM 负载瞬态响应,10% 至 90%(0.3A 至 3.6A)负载阶跃
图 4-13
TPS564255EVM 负载瞬态响应,10% 至 90%(0.3A 至 3.6A)负载阶跃