ZHCUAY7A
december 2022 – may 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
性能规格汇总
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
启动
4.8
关断
4.9
输出电压纹波
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单
6
其他信息
商标
7
参考文献
8
修订历史记录
特性
输入电压范围为 3V 至 17V
0.6V 至 10 V 输出电压范围
输出电流高达 4A
ECO 模式/FCCM 模式/OOA 模式
快速瞬态响应