ZHCUAY7A december 2022 – may 2023
TPS56425X 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS56425XEVM 是经过全面组装和测试的电路,用于评估 TPS56425X 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4A 的输出,且具有用于测量反馈环路的交流信号注入端子。