ZHCUAX2 march   2023

 

  1.   TMAG5170D 评估模块摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 3.2.2 旋转和按压演示
        1. 3.2.2.1 优化器件角度匹配
      3. 3.2.3 直接 EVM 串行通信
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
GUI 操作

若要操作 GUI,请执行以下步骤:

  1. 按照节 3.2.1.3.1所述连接和启动 GUI。
  2. 将 EVM 连接到 GUI 后,关闭 README.md 文件页面。靠近 GUI 左下角的文本应为 Hardware Connected(请参阅图 3-6)。
    GUID-F0851D10-A2E6-4B8E-8E5D-A4E75DEA5C6E-low.png图 3-6 硬件已连接
    1. 如果 GUI 的左下角未显示 Hardware Connected,请在 Options → Serial Port 下检查不同的硬件 COM 端口(请参阅图 3-7)。
      GUID-0C70582F-FD4B-43AC-8E19-D59CAA438F1E-low.png图 3-7 更改串行端口
    2. 如果硬件仍然没有连接,请确保使用的 GUI/EVM 组合正确无误。
  3. 点击图 3-8 所示的 Registers 图标(左侧的菜单中也提供了该图标),以查看寄存器映射,更改器件设置,并启用寄存器自动读取。TMAG5170D 内的每个芯片可以使用器件选择功能进行独立配置,也可以将两个传感器配置为相同的寄存器设置(如果需要)。有关寄存器或寄存器位字段的问题,请选择 GUID-B078E9CF-7D24-416F-BD9F-33A0C3566735-low.png 图标。有关寄存器的更多问题,请查看数据表。
    GUID-715D2A74-547A-4867-8768-91BA5BAE1004-low.png图 3-8 “Registers”页面图标
  4. 点击 Plots 图标,可查看并保存结果寄存器中的图形数据(请参阅图 3-9)。左侧的菜单也提供了该图标。
    GUID-E3AC44D1-397F-4653-B43D-E7C0B0012E32-low.png图 3-9 “Plots”页面图标