ZHCUAX2 march   2023

 

  1.   TMAG5170D 评估模块摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 3.2.2 旋转和按压演示
        1. 3.2.2.1 优化器件角度匹配
      3. 3.2.3 直接 EVM 串行通信
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
固件调试

如果由于任何原因固件损坏或必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。TMAG5170 EVM 快速入门视频中演示了这些步骤:

  1. 将 TI-SCB 控制器上的 MCU 配置为器件固件更新 (DFU) 模式。
    1. MCU 可能已经进入 DFU 模式。如果是这样,GUI 将通知您,并在 GUI 连接到 PC 后尝试将固件更新到最新版本。
    2. 在 TI-SCB 控制器通电的情况下,可以通过以下方法之一手动进入 DFU 模式:
      • 通过软件:
        • 在 TI-SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
      • 通过硬件:
        • 确保 TI-SCB 已通过 USB 连接到 PC
        • 在按下 RESET 按钮的同时,用一把镊子(或一根导线)将接头引脚的 PK1 和 PK2 附近的两个测试点(请参阅图 3-3)短路。
          GUID-D1A141FB-14EE-443B-A984-274F09102174-low.svg图 3-3 用于手动进入 DFU 模式的测试点
    3. 如果成功,LED D1 和 D2 将熄灭。
  2. MCU 进入 DFU 模式后,通过 GUI 上传固件:
    • 打开 File 菜单,然后选择 Program Device
    • 将启动固件更新
    • GUI 重新启动后,TI-SCB 应自动连接
    如果固件未能成功编程,TI 建议连接计算机上的另一 USB 端口重复以上步骤。