ZHCUAX2 march   2023

 

  1.   TMAG5170D 评估模块摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 3.2.2 旋转和按压演示
        1. 3.2.2.1 优化器件角度匹配
      3. 3.2.3 直接 EVM 串行通信
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

快速启动设置

若要设置并使用 EVM,请遵循以下步骤:

  1. 下载并安装 PAMB Windows® USB 驱动程序:http://www.ti.com/lit/zip/sbac253。
  2. 将 EVM 连接到传感器控制板 (TI-SCB)(请参阅图 3-1)。
  3. 使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
    1. 将 Micro-USB 电缆插入 TI-SCB 控制器板载 USB 插座 J2。
    2. 将该 USB 电缆的另一端插入 PC。
  4. 在 Firefox™ 或 Google Chrome™ 浏览器中通过以下链接访问 GUI:
    1. TMAG5170DEVM GUI:https://dev.ti.com/gallery/search/TMAG5170D
  5. 通过寄存器映射设置配置器件:
    1. 点击 Write Config to Both
    2. 将 DEVICE_CONFIG 寄存器中的 OPERATING_MODE 设为“主动测量模式”(0b101)
    3. 将 SENSOR_CONFIG 寄存器中的 MAG_CH_EN 设为“XYZ”(0b0111)
  6. 导航到 Plots 面板并点击 Collect Data
  7. 通过执行以下操作之一向传感器施加磁场:
    1. 在传感器周围挥动随附的手持磁体。
    2. 将旋转和按压模块连接到 EVM 以进行使用(请参阅图 3-10)。有关如何使用该模块的更多详细信息,请参阅节 3.2.2。
  8. 在 GUI 中观察输出。有关 GUI 设置和操作的更多信息,请参阅节 3.2.1.3。