ZHCUAX2 march   2023

 

  1.   TMAG5170D 评估模块摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 2硬件
    1. 2.1 特性
  5. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 3.2.2 旋转和按压演示
        1. 3.2.2.1 优化器件角度匹配
      3. 3.2.3 直接 EVM 串行通信
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

物料清单

表 4-1 提供了 EVM 的器件列表。

表 4-1 物料清单
名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 SENS107 不限
C1、C2、C6、C7 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1μF,6.3V,+/-10%,X5R,0201 0201 GRM033R60J104KE19D MuRata(村田)
C3、C5、C8、C10 4 1uF 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X5R,0402 0402 EMK105BJ105KVHF Taiyo Yuden
C4、C9 2 10nF 10000pF ±20% 16V 陶瓷电容器 X5R 01005(公制 0402) 010005 CM02X5R103M16AH AVX
D1、D2、D3、D4 4 Rg LED,Rg,SMD 1.6x0.8mm HSMF-C165 Avago(安华高)
J3,J6 2 HDR12 NRPN062PARN-RC Sullins Connector Solutions
R1、R2、R9、R10、R11、R12、R13、R20、R21、R28、R29、R30、R31、R32 14 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-070RL Yageo
R3、R5、R22、R24 4 150 电阻,150,5%,0.05W,0201 0201 RC0201JR-07150RL Yageo America(国巨美国)
R4、R6、R23、R25 4 215 电阻,215,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-07215RL Yageo America(国巨美国)
R7、R8、R26、R27 4 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0402 0402 ERJ-2RKF1002X Panasonic(松下)
R14、R15、R16、R17、R18、R33、R34、R35、R36、R37 10 33.0 电阻,33.0,1%,0.05W,0201 0201 RC0201FR-0733RL Yageo America(国巨美国)
U1 0 具有 SPI 的双芯片高精度 3D 线性霍尔效应传感器 TSSOP16 TMAG5170DA1EPWRQ1 德州仪器 (TI)
U2,U4 2 单路输出 LDO,1A,可调节电压(1.2V 至 5.0V),反向电流保护,DRV0006A (WSON-6) DRV0006A TPS73733DRVR 德州仪器 (TI)
U3 1 具有 SPI 的双芯片高精度 3D 线性霍尔效应传感器 TSSOP16 TMAG5170DA2EPWRQ1 德州仪器 (TI)
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J1、J4 0 接头,100mil,4x1,金,TH 4x1 接头 TSW-104-07-G-S Samtec(申泰)
J2、J5 0 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 961102-6804-AR 3M
R19、R38 0 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-070RL Yageo