ZHCUAW7C October 2016 – July 2024
D4100 芯片组包括 DLPC410 控制器(配置的 Xilinx Virtex 5 LX30),后者提供用于 DMD 控制的高速 2xLVDS 数据和控制接口。此接口连接到 APPSFPGA,以支持从 APPSFPGA 进行控制。DLPC410 生成 DMD 和 DLPA200 初始化和控制信号,以响应控制接口上的输入。
更多信息,请参阅 DLPC410 DMD 数字控制器数据表。