ZHCUAW7C October 2016 – July 2024
连接器 J6 为 APPSFPGA 提供八个通用 I/O 引脚。
| 引脚编号 | 引脚名称 | APPSFPGA 引脚编号 | 引脚编号 | 引脚名称 | APPSFPGA 引脚编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5V | NC | 6 | GPIO_A3 | AG16 |
| 2 | GPIO_A7 | AF20 | 7 | GPIO_A2 | AG17 |
| 3 | GPIO_A6 | AF19 | 8 | GPIO_A1 | AH19 |
| 4 | GPIO_A5 | AG12 | 9 | GPIO_A0 | AG20 |
| 5 | GPIO_A4 | AH12 | 10 | GND | NC |