ZHCUAW7C October 2016 – July 2024 DLP650LNIR , DLPC410
DLP Discovery 4100 是由六个评估模块组成,这些评估模块搭配使用时,可以创建高度灵活的平台,用于学习、试验和开发 DLP 技术。该平台的核心是 DLPLCRC410EVM 控制器板。DLPLCRC410EVM 板包括 DLPC410、DLPR410、DLPA200、数字接收器、闪存、电源管理电路以及支持数字逻辑。为了让设计人员能够扩展到在多个 DMD 器件之间移植 DLP 设计工作,DLPLCRC410EVM 可与以下五个 DMD EVM 中的任何一个配合使用:
当 DLPLCRC410EVM 连接到上述任何 DMD EVM 时,DLPC410、应用 FPGA 和软件 GUI 会识别所连的 DMD 并为其提供正确的信号和时序。DLPLCRC410EVM 开箱即用,并提供一小组滚动测试图形,使客户能够评估光学设计的相关光学性能。如果需要,可以停止这些滚动测试图形,使所选图形保持不变。如果这些图形不够,则可以使用基于 PC 的软件 GUI。GUI 程序允许通过 USB 将二进制图形数据下载到板载应用 FPGA (APPSFPGA) 上。应用 FPGA 会将数据发送到 DLPC410,然后 DLPC410 会在 DMD 上显示图像或图形。
Xilinx Virtex 5 (LX50) APPSFPGA 为开发定制应用提供了一个用户可编程平台。APPSFPGA 连接到 EXP 扩展连接器以实现定制接口。板载 USB 接口为开发提供了方便的接口。另外还包括 DDR2 SODIMM 存储器和 SPI 闪存存储器与应用 FPGA 的连接。该平台包含用于客户 USB 控制应用的 Cypress CY7C68013A USB 控制器。TI.COM 上提供了 APPSFPGA 的源代码,以便为精通 VHDL 的客户提供参考,供他们在自己的开发中使用。
D4100 的用户能够以像素级精度和快速图形速率来处理可见光、紫外光和近红外光。D4100 为开发者提供了一个灵活的平台,让开发者可以使用成熟可靠的 DLP 技术设计适合各种应用的产品。如前所述,五个基于 DMD 的 EVM 支持五个不同的 DMD 选项:两个在可见光谱中,两个在紫外光谱中,一个在近红外光谱中。EVM、DMD 和选定性能数据如表 1-1 所示:
| EVM | DMD 产品文件夹 | DMD 列数 | DMD 行数 | 复位最大二进制图形速率 (Hz) | 数据总线宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全局复位 | 分步复位 | |||||
| DLPLCR95EVM | DLP9500 0.95 1080p | 1920 | 1080 | 17,636 | 23,148 | 64 |
| DLPLCR95UVEVM | DLP9500UV 0.95 UV 1080p | |||||
| DLPLCR70EVM | DLP7000 0.7 XGA | 1024 | 768 | 22,614 | 32,552 | 32 |
| DLPLCR70UVEVM | DLP7000UV 0.7 UV XGA | |||||
| DLPLCR65NEVM | DLP650LNIR 0.65 NIR WXGA | 1280 | 800 | 10,800 | 12,500 | 16 |
D4100 平台将高性能 D4100 芯片组与用户可编程应用 FPGA (APPSFPGA) 相结合。
Xilinx Virtex 5 (LX50) APPSFPGA 为开发定制应用提供了一个用户可编程平台。APPSFPGA 连接到 EXP 扩展连接器以实现定制接口。板载 USB 接口为快速原型设计提供了方便的接口。该平台包含 DDR2 SO-DIMM 存储器和 SPI 闪存存储器与应用 FPGA 的连接,供客户使用。该平台包含用于客户 USB 控制应用的 Cypress CY7C68013A USB 控制器。
本文档旨在帮助开发者使用 D4100 平台,并提供 DLPLCRC410EVM 的硬件参考设计详细信息。