ZHCUAW7C October 2016 – July 2024
您可以通过以下方式打开之前保存的脚本文件 [*.txt] 或状态文件 [*.sts]:
“Open File”菜单项中选择“Script”或“Status”选项。选择所需的文件后,文件将打开,脚本或状态文件将显示在“Script”或“Status”窗口中。脚本可以使用简单的文本编辑器进行编辑。因此,当打开脚本时,会检查脚本的一致性。如果命令缺少匹配参数或参数缺少匹配命令,则会显示错误对话框,并且脚本不会打开。必须先更正脚本,然后才能打开脚本。