ZHCUAW7C October 2016 – July 2024
加载命令用于选择图像文件并指定加载操作。
在按下“Add”按钮之前,必须先选择一个图像文件。要选择图像文件,请点击“Open Image”按钮并选择所需图像文件。支持的图像文件类型包括 .bmp、.jpg、.gif 和 .bin。.bin 文件是二进制文件,每个 DMD 像素包含一位。TI 建议使用初始 24 位(非二进制)图像,并让 GUI 转换到二进制图像,以避免因任何无法识别的图像格式而导致错误。
通过选择 Load 可将图像数据加载到 DMD 存储器中,通过选择 Load and Reset 可以加载图像数据,并且 DMD 复位以显示图像。如果未选择 Load and Reset,则在执行单独的复位命令之前,图像不可见。
可以加载整个图像 (Global),也可以加载个别块 (Block)。块编号可以是 1 到 16。由于此 DMD 只有 15 个块,因此在 DLP9500 (0.95 1080p) DMD 上加载块 16 会被忽略。
通过选择 Mirror Image,可以在水平方向上镜像图像。
DMD 整合了 Load4 操作,以便使用相同的列数据同时写入 4 行。这样可以实现快速加载,因为只需将 1/4 的实际图像数据发送到 DMD。可以选择 Load4 选项来启用此模式。
选择所需的选项,然后点击 Add 按钮,以将命令添加到脚本中。
图 3-22 加载选项卡