ZHCUAW7C October   2016  – July 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 概述
      1. 1.2.1 DLP Discovery 4100 开发平台
      2. 1.2.2 DLP Discovery 4100 开发平台照片
  6. 2硬件
    1. 2.1 主要元件
      1. 2.1.1  Xilinx Virtex 5 APPSFPGA
      2. 2.1.2  DLPC410 - 适用于 DLP Discovery 4100 芯片组的数字控制器
      3. 2.1.3  DLPA200 - DMD 微镜驱动器
      4. 2.1.4  DLPR410 - 用于 DLPC410 控制器的配置 PROM
      5. 2.1.5  APPSFPGA 闪存配置 PROM
      6. 2.1.6  DMD 连接器
      7. 2.1.7  USB 控制器
      8. 2.1.8  50MHz 振荡器
      9. 2.1.9  DDR2 SODIMM 连接器
      10. 2.1.10 连接器
        1. 2.1.10.1 JTAG 接头 H1
        2. 2.1.10.2 Mictor 连接器
        3. 2.1.10.3 GPIO 连接器
      11. 2.1.11 电池
      12. 2.1.12 电源
        1. 2.1.12.1 J12 电源连接器
        2. 2.1.12.2 J18 电源连接器
        3. 2.1.12.3 寄存器0.9V
        4. 2.1.12.4 寄存器1.0V
        5. 2.1.12.5 寄存器1.8V
        6. 2.1.12.6 寄存器2.5V
        7. 2.1.12.7 寄存器3.3V
        8. 2.1.12.8 寄存器12V
    2. 2.2 硬件概览和设置
      1. 2.2.1 入门
      2. 2.2.2 用户连接器和 I/O
        1. 2.2.2.1  J12 输入电源连接器
        2. 2.2.2.2  J18 输入电源连接器
        3. 2.2.2.3  J1 USB 连接器引脚分配
        4. 2.2.2.4  J3 USB GPIO
        5. 2.2.2.5  J6 GPIO_A 连接器
        6. 2.2.2.6  J8 DLPC410 Mictor 连接器
        7. 2.2.2.7  J9 USB/APPSFPGA Mictor 连接器
        8. 2.2.2.8  J13 DMD Flex 1 连接器
        9. 2.2.2.9  J14 DMD Flex 2 连接器
        10. 2.2.2.10 J15 - DDR2 SODIMM 连接器
        11. 2.2.2.11 J16、J17 EXP 连接器
        12. 2.2.2.12 H1 Xilinx FPGA JTAG 接头
      3. 2.2.3 配置跳线
        1. 2.2.3.1 J2 – EXP 电压选择
        2. 2.2.3.2 J4 – APPSFPGA 版本选择
        3. 2.2.3.3 J5 – 共享 USB 信号启用/禁用
        4. 2.2.3.4 J7 – USB EEPROM 编程接头
        5. 2.2.3.5 J10 – DLPA200 B 输出使能
      4. 2.2.4 开关
        1. 2.2.4.1 SW1 - APPSFPGA 功能开关
        2. 2.2.4.2 SW2 - APPSFPGA 复位
        3. 2.2.4.3 SW3 - DMD 电源悬空(停止)
        4. 2.2.4.4 SW4 - 输入电源开启/关闭
      5. 2.2.5 电源和状态 LED
        1. 2.2.5.1 D1 – USB 连接指示灯
        2. 2.2.5.2 D2 和 D16 – APPSFPGA Done
        3. 2.2.5.3 D3 和 D17 – DLPC410 Done
        4. 2.2.5.4 D9 – DDC_LED0
        5. 2.2.5.5 D10 – DDC_LED1
        6. 2.2.5.6 D11 – VLED0
        7. 2.2.5.7 D12 – VLED1
      6. 2.2.6 测试点
  7. 3软件
    1. 3.1 概述
      1. 3.1.1 软件概述
        1. 3.1.1.1 DMD 图像控制
        2. 3.1.1.2 图像命令
    2. 3.2 DLP Discovery 4100 运行
      1. 3.2.1 操作快速入门指南
    3. 3.3 图形用户界面
      1. 3.3.1 菜单栏
        1. 3.3.1.1 文件菜单
        2. 3.3.1.2 视图菜单
        3. 3.3.1.3 DMD 菜单
        4. 3.3.1.4 执行菜单
        5. 3.3.1.5 测试图形菜单
        6. 3.3.1.6 帮助菜单
      2. 3.3.2 工具栏
        1. 3.3.2.1 文件菜单按钮
        2. 3.3.2.2 运行、运行一次、循环中断、步进和停止控制
        3. 3.3.2.3 设置起点和终点按钮
        4. 3.3.2.4 帮助按钮
      3. 3.3.3 脚本命令窗口
        1. 3.3.3.1 加载选项卡
        2. 3.3.3.2 复位选项卡
        3. 3.3.3.3 清除选项卡
        4. 3.3.3.4 悬空选项卡
        5. 3.3.3.5 控制选项卡
      4. 3.3.4 状态窗口
      5. 3.3.5 脚本窗口
        1. 3.3.5.1 插入命令
        2. 3.3.5.2 移动命令
        3. 3.3.5.3 删除命令
    4. 3.4 脚本和状态操作
      1. 3.4.1 保存脚本和状态
        1. 3.4.1.1 保存脚本
        2. 3.4.1.2 保存状态
      2. 3.4.2 打印脚本和状态
        1. 3.4.2.1 打印脚本
        2. 3.4.2.2 打印状态
      3. 3.4.3 打开脚本和状态
      4. 3.4.4 创建新脚本和状态
        1. 3.4.4.1 创建新脚本
        2. 3.4.4.2 创建新状态
    5. 3.5 DLPC410 控制窗口
    6. 3.6 测试图形窗口
    7. 3.7 关于对话框
    8. 3.8 链接
  8. 4硬件设计文件
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 缩略语和首字母缩写词
    3. 5.3 命名规则
      1. 5.3.1 注意事项和警告信息
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

测试图形窗口

应用 FPGA (APPSFPGA) 支持两种模式。

  • 内部测试图形模式 - 选择存储在 APPSFPGA 中的固定测试图形并将其显示在 DMD 上。此模式不支持脚本功能。
  • 用户图形模式 - 用户定义的图像可从 GUI 下载到 APPSFPGA,以便在 DMD 上显示。这是使用“Script”窗口来完成的。运行脚本时,即使之前启用了内部测试图形模式,GUI 也会自动切换到用户图形模式。

“Test Patterns”窗口通过“Test Patterns”菜单访问,如图 3-30 所示。

DLPLCRC410EVM, DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCR95UVEVM 测试图形窗口图 3-30 测试图形窗口

“Test Patterns”窗口提供以下功能:

  • 启用/禁用内部测试图形模式。如果启用了内部测试图形模式,则可以选择在 DMD 上显示各种内部图形。选择“All Patterns”时,则会以循环方式显示所有内部图形。
  • 启用/禁用软件开关覆盖。启用后,此开关会覆盖 DLPLCRC410EVM 控制器板上开关 SW1 的硬件开关设置。为了清晰起见,这里表 3-2 重复介绍了硬件 DIP 开关分配。
  • GPIO_A(4 - 6) 启用/禁用。“Test Patterns”窗口中的 [GPIOA 4]、[GPIOA 5] 和 [GPIOA 6] 选择会直接映射到 APPSFPGA(在连接器 GPIO_A 上)的 GPIO_A4、GPIO_A5 和 GPIO_A6 输出。
表 3-2 SW1 DIP 开关分配
硬件开关 SW1 编号 效果
1 ON = 悬空 – 使所有微镜悬空
2 ON = 计数器暂停 – 停止计数器,这会冻结 DMD 上的图像
3 ON = 补码数据 – 使 DLPC410 对接收到的所有数据进行补码
4 ON = 北/南翻转 – 使 DLPC410 反转行加载顺序,从而有效地翻转图像
6 和 5 指示所使用的复位类型(其中开关 6 是 MSB 且 ON = 1):

  • 00:单块分步复位
  • 01:双块分步复位
  • 10:全局复位
  • 11:四块分步复位

7 ON = 行地址模式
8 ON = 看门狗计时器 (WDT) 启用,禁用其他复位

有关此“Test Patterns”菜单页面上各个按钮调用的 ActiveX 函数的详细信息,请参阅“DLP Discovery 4100 开发平台 API 编程人员指南”(DLPU039)。