ZHCUAW1 march   2023 TPSM83100

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 IC U1 操作
      2. 1.3.2 设备评估
  5. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和接头说明
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 注意事项
  6. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  7. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
  8. 5物料清单

设备评估

可以组装组件 JP1 以评估此 IC 的器件使能特性。IC 在 JP1 连接至高电平时启用,在 JP1 连接至低电平时禁用。

可以组装组件 JP2 以评估此 IC 的器件 FPWM/PFM 特性。当 JP2 连接至高电平时,IC 在 FPWM 模式下工作,具有较小输出纹波,但轻载时效率较低。否则,IC 在 PFM 模式下工作,具有较大输出纹波,并且轻载时效率较高。