ZHCUAW1 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 IC U1 操作
      2. 1.3.2 设备评估
  5. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和接头说明
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 注意事项
  6. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  7. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
  8. 5物料清单

摘要

本用户指南介绍了 TPSM83100EVM 评估模块 (EVM) 的运行和使用情况。TPSM83100EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPSM83100 降压/升压模块的运行和功能。TPSM83100EVM 的输出电压设置为 3.3V。该 EVM 可在 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。当 Vin 高于 3V 时,输出电流可高达 1.5A,当 Vin 高于 2.7V 时,输出电流可高达 1.2A。本文档包含以下内容:

  • 硬件设置说明
  • 原理图
  • 物料清单 (BOM)
  • 评估模块的印刷电路板 (PCB) 布局布线图

除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TPSM83100EVM 以及术语“评估模块”均代表 TPSM83100。