ZHCUAW1 march   2023 TPSM83100

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 IC U1 操作
      2. 1.3.2 设备评估
  5. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和接头说明
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 注意事项
  6. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  7. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
  8. 5物料清单

物料清单

表 5-1 TPSM83100EVM 物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
C6 1 150uF 电容,钽聚合物,150uF,10V,+/-20%,0.005Ω,7343-31 SMD 7343-31 T530D157M010ATE005 Kemet
C2、C3、C4 3 22µF 多层陶瓷电容器,22uF,10V,X5R ±20%,0603,纸质 T/R 0603 GRT188R61A226ME13D Murata
J1、J2 2 接头,2.54mm,6x1,金,TH 接头,2.54mm,6x1,TH 61300611121 Wurth Elektronik
JP1、JP2 2 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
R1、R2 2 100k 电阻,100kΩ,5%,0.1W,0603 0603 CRCW0603100KJNEAC Vishay-Dale
R3 1 50 电阻,50,0.1%,0.5W,0402 0402 FC0402E50R0BTBST1 Vishay 薄膜
R4 1 560k 电阻,560k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402560KJNED Vishay-Dale
R5 1 100k 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402100KFKED Vishay-Dale(威世达勒)
SH-JP1、SH-JP2 2 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
U1 1 具有 I2C 接口的 1.5A 输出电流降压/升压转换器 MicroSiP8 TPSM83100 德州仪器 (TI)
C1、C5 0 22µF 多层陶瓷电容器,22uF,10V,X5R ±20%,0603,纸质 T/R 0603 GRT188R61A226ME13D Murata
C7 0 10pF 电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402 0402 C0402C100K4GACTU Kemet(基美)
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用