ZHCUAW1
march 2023
1
摘要
商标
1
引言
1.1
背景
1.2
性能规格
1.3
更改
1.3.1
IC U1 操作
1.3.2
设备评估
2
设置
2.1
输入/输出连接器和接头说明
2.2
设置
2.3
注意事项
3
电路板布局
3.1
布局
4
原理图和物料清单
4.1
原理图
5
物料清单
1.1
背景
TPSM83100EVM 使用 TPSM83100 集成电路 (IC),设置为 3.3V 输出,并在 1.6V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。