ZHCUAW1 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 IC U1 操作
      2. 1.3.2 设备评估
  5. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和接头说明
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 注意事项
  6. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  7. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
  8. 5物料清单

性能规格

表 1-1 提供了 TPSM83100EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-1 性能规格汇总
技术规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压1.65.5V
启动输入电压1.655.5V
输出电压1.25.5V
输出电流VIN ≥ 3V,VOUT = 3.3V01500mA