主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM83100

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 3 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck-Boost Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 3 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200
USIP (SIU) 8 See data sheet
  • 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.65V
  • 1.2V 至 5.5V 输出电压范围
    • PFM 模式支持 1.0V Vout
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • 当 VIN ≥ 3V 且 VOUT = 3.3V 时,Iout 为 1.5A
    • 当 VIN ≥ 2.7V 且 VOUT = 3.3V 时,Iout 为 1.2A
  • 有源输出放电(仅 TPSM83101、TPSM83101L)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA 静态电流(典型值)
    • 自动省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz 开关频率
  • 安全、可靠运行的特性
    • 过流保护和短路保护
    • 采用有源斜坡的集成软启动
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 设计尺寸小
    • 具有集成电感器的 MicroSiP™ 电源模块
    • 2.0mm × 2.6mm × 1.2mm(最大值)8 引脚 µSiP 封装
  • 使用 TPSM8310xx 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
    • 器件启动时输入电压大于 1.65V
  • 1.2V 至 5.5V 输出电压范围
    • PFM 模式支持 1.0V Vout
  • 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
    • 当 VIN ≥ 3V 且 VOUT = 3.3V 时,Iout 为 1.5A
    • 当 VIN ≥ 2.7V 且 VOUT = 3.3V 时,Iout 为 1.2A
  • 有源输出放电(仅 TPSM83101、TPSM83101L)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA 静态电流(典型值)
    • 自动省电模式和强制 PWM 模式
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz 开关频率
  • 安全、可靠运行的特性
    • 过流保护和短路保护
    • 采用有源斜坡的集成软启动
    • 过热保护和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 设计尺寸小
    • 具有集成电感器的 MicroSiP™ 电源模块
    • 2.0mm × 2.6mm × 1.2mm(最大值)8 引脚 µSiP 封装
  • 使用 TPSM8310xx 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPSM83100、TPSM83101 和 TPSM83101L 是恒定频率、峰值电流模式控制、MicroSiP™ 降压/升压电源模块,经优化可实现小设计尺寸和高效率。该电源模块集成了一个电感器,可简化设计、减少外部元件,并节省 PCB 面积。电源模块具有 3A 峰值电流限制(典型值)和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围。TPSM83100 和 TPSM83101、TPSM83101L 为系统前置稳压器和稳压器提供了电源解决方案。

根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPSM83100 和 TPSM83101、TPSM83101L 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。

TPSM83100、TPSM83101 和 TPSM83101L 是恒定频率、峰值电流模式控制、MicroSiP™ 降压/升压电源模块,经优化可实现小设计尺寸和高效率。该电源模块集成了一个电感器,可简化设计、减少外部元件,并节省 PCB 面积。电源模块具有 3A 峰值电流限制(典型值)和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围。TPSM83100 和 TPSM83101、TPSM83101L 为系统前置稳压器和稳压器提供了电源解决方案。

根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPSM83100 和 TPSM83101、TPSM83101L 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 Same specifications without inductor for further flexibility

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8310xx 具有集成电感器的 1.5A 输出电流、MicroSiP™ 降压/升压电源模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-18
证书 TPSM83100EVM-114 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM83100EVM — TPSM83100 评估模块

TPSM83100 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM83100 降压/升压模块的运行情况和功能。TPSM83100EVM 的输出电压设置为 3.3V。此 EVM 在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行。当 Vin 高于 3V 时,输出电流可高达 1.5A,当 Vin 高于 2.7V 时,输出电流可高达 1.2A。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频