ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944 , IWR2944
这是一个滑块,提示用户选择所需的距离分辨率(以 m 为单位)。根据在点云中检测到的物体或点之间预期的最小间隔量选择值。
对其他用户旋钮的影响:
根据为满足用户选定的距离分辨率值而转移的系统资源,该配置中“Maximum Radial Velocity”的选项会受到影响。
CLI 命令详细信息:定义 profileCfg 命令中的 ADC 样本数、斜坡结束时间(以 μs 为单位)和 ADC 采样频率(以 ksps 为单位)。