ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944 , IWR2944
该图显示了 X-Y 域中检测到的物体(请参阅图 3-1)。对于高级帧,该图显示了在给定帧的所有子帧中检测点的并集。
可以使用“Range Width”和“Range Depth”文本框来控制 x 轴和 y 轴。使用停止按钮停止绘图,然后您可以更改这些设置。更改设置后,使用开始按钮恢复绘图。用户可选择的最大值受当前配置可实现的最大不模糊距离限制。