ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944 , IWR2944
这样,用户可以将生成的配置 (CLI) 命令保存在用户 PC 上的 .cfg 文件中。然后,用户可以根据需要阅读和修改该文件。该文件稍后还可用于使用“Plots”选项卡上的“Load Config from PC and Send”按钮将配置发送到器件。有关该生成文件格式和内容的更多详细信息,请参阅 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 用户指南。该文件的顶部包含详细介绍用户旋钮设置的元数据。