ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944 , IWR2944
发送其中的一条命令导致器件上运行的软件崩溃,并在控制台消息中显示断言或异常消息。用户可以将 CCS 调试器连接到目标器件以便进一步调试这种情况。在没有 CCS 的情况下,重启器件并重新开始操作。如果器件在给定配置下仍然无法正常工作,请对照 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 用户指南检查配置。其中一个原因可能是所选绘图的数量导致输出数据的传输超过一帧持续时间。
另一个原因可能是在可视化工具中为 DATA_port 选择的波特率与器件传输速率(毫米波 SDK 4.x)不匹配。要解决该问题,请重启传感器或停止传感器,以所需的波特率从可视化工具 GUI 重新连接串行端口并重新配置传感器。