ZHCUAV5A September 2022 – March 2023
数据在未修改的 EVM 上测试,配置为 1MHz 频率和 5VOUT,并在 12V 和 2A 负载条件下测量。
图 5-1 CISPR32 传导扫描数据在未修改的 EVM 上测试,配置为 1MHz 频率和 5VOUT,并在 24VIN 和 2A 负载条件下测量。
图 5-2 CISPR32 传导扫描12VIN、2.2MHz、2A 负载(连续)
图 5-3 外壳顶部红外测量12VIN、1MHz、2A 负载(连续)
图 5-4 外壳顶部红外测量12VIN、500kHz、2A 负载(连续)
图 5-5 外壳顶部红外测量24VIN、2.2MHz、2A 负载(连续)
图 5-6 外壳顶部红外测量24VIN、1MHz、2A 负载(连续)
图 5-7 外壳顶部红外测量24VIN、500kHz、2A 负载(连续)
图 5-8 外壳顶部红外测量