ZHCUAV5A September   2022  – March 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设置过程
  5. 3测试设置
  6. 4原理图
  7. 5TPSM33625EVM 和 TPSM33625FEVM 评估
  8. 6布局
  9. 7物料清单
  10. 8相关文档
  11. 9修订历史记录

引言

TPSM33625EVM 和 TPSM33625FEVM 的输出电压可配置为 1.8V 至 12V,负载电流高达 2.5A。提供的测量点可用于轻松测量转换效率和查看其他性能指标。此外,提供了跳线和测试点来评估 TPSM33625 和 TPSM33625F 的特性,例如可编程使能 UVLO、可调开关频率和模式选择(或同步)以及电源正常状态标志。

EVM 布局支持安装 TPSM33625 和 TPSM33625F 以及可订购器件型号,并支持评估其特定功能。TPSM33625EVM 装有 TPSM33625RDNR(TPSM33625 的可调开关频率(RT 引脚)版本)。TPSM33625FEVM 装有 TPSM33625FRDNR(TPSM33625 固定 1MHz 版本,具有模式选择和同步引脚)。

TPSM33625EVM 默认配置为启用时具有 5V 的输出电压、2.2MHz 的开关频率且在轻负载运行时进行频率折返(自动模式)。TPSM33625FEVM 默认配置为启用时具有 5V 的输出电压,并配置为自动模式。以下各节概述了 TPSM33625EVM 和 TPSM33625FEVM 的分步使用过程以及展示的性能。

表 1-1 EVM 概览
EVM降压稳压器降压特性
TPSM33625EVMTPSM33625RDNR

输出:3.3V/ADJ (1-15V)

Fsw:ADJ

模式:自动

TPSM33625FEVMTPSM33625FRDNR

输出:5V/ADJ (1-15V)

Fsw:1MHz

模式:自动/FPWM