ZHCUAV5A September   2022  – March 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设置过程
  5. 3测试设置
  6. 4原理图
  7. 5TPSM33625EVM 和 TPSM33625FEVM 评估
  8. 6布局
  9. 7物料清单
  10. 8相关文档
  11. 9修订历史记录

设置过程

以下过程概述了 TPSM33625EVM 和 TPSM625FEVM 的使用步骤。结合本节和节 3,正确设置 EVM。

  1. 确定要评估的输出电压,然后参考节 2。下表提供了建议的跳线配置。
  2. 进行任何必要的更改后,请确认输出电压处于所设定输出电压的百分之几以内。
  3. 验证 EVM 的性能并与本用户指南中的适用曲线进行比较。
  4. 如果在评估此器件时遇到问题,请咨询 e2e
表 2-1 建议的频率和输出电压设置
VOUT (V)建议频率
1.8300kHz

2.5

800kHz
3.31MHz
51MHz(J4:3 – 4)*2.2MHz 可改善针对给定输出电容的瞬态响应。
122.2MHz