ZHCUAV5A September 2022 – March 2023
| 参考标识符 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 输入串联 π 型滤波器,用于 EMC 合规性测试。请注意丝印中标注的极性。使用短而粗的线规 (18AWG) 电线连接到端子块。 |
| TP1、TP2 | 绕过 EMC 滤波器并直接连接到输入电容器的 VIN 测试点。可实现更精确的效率测量、更大程度地减小交流测量的潜在寄生效应并保持其信号完整性。使用短而粗的线规 (18AWG) 电线连接到测试点。 |
| TP4 | 用于验证 PGOOD(输出)标志特性的 PGOOD 测试点。 |
| TP3、TP6 | 直接连接到输出电容器的 VOUT 测试点。可实现更精确的效率测量、更大程度地减小交流测量的潜在寄生效应并保持其信号完整性。使用短而粗的线规 (18AWG) 电线连接到测试点。 |
| J2 | 输出 (VOUT) 端子块。使用短而粗的线规 (18AWG) 电线连接到端子块。 |
| TP11、TP12 | 用于精确测量 EN 电压的 EN 测试点。如果要施加 EN 电压(外部),则可能需要移除电阻器 R2 和 R4。 |
| J5 | 通过短接跳线的引脚禁用稳压器。 |
| J4 |
TPSM33625EVM: 用于配置转换器开关频率的跳线。使用原理图和丝印中标注的“key”。 将跳线放置在相邻引脚上即可设置标注的开关频率。 TPSM33625FEVM: 用于配置模式或外部信号源同步的跳线。该 EVM 配置为以 1MHz 固定频率运行。通过使用原理图和丝印中标注的“key”以及将跳线放置在标注模式旁边的引脚上,即可设置模式。 自动模式:在轻负载条件下进行二极管仿真(非连续电感器电流)和频率折返。 FPWM 模式:在轻负载条件下强制连续导通(连续电感器电流),以恒定频率运行。 除了确定器件的模式,该引脚还可用于与外部信号源的频率和相位进行同步。请参阅数据表,了解相应的信号源要求。 |
| TP7、TP8 | 用于施加外部信号源使稳压器与其同步的测试点。同步功能仅可用于 TPSM33625FEVM (TPSM33625FRDNR)。 |
| J3 | 用于配置输出电压的跳线。通过使用原理图和丝印中标注的“key”以及将跳线放置在标注输出电压旁边的引脚上,即可设置电压。 |
| TP9、TP10 | 用于施加交流信号源(跨注入电阻器)的测试点,通常用于评估电流模式稳压器(例如 TPSM33625 或 TPSM33625F)中的环路响应。 |