ZHCUAU8A March 2023 – June 2024
图 4-9 展示了 GPIO + Temp 子页面。通过 GPIO + Temp 页面,用户可以查看和访问与三个温度监控功能相关的 AFE11612-SEP 寄存器。按下 READ TEMP 按钮以启用温度转换,并更新所有温度功能的温度值,以摄氏度 (°C) 和十六进制为单位。此外,可以通过调整相应的 Hysteresis 和 nFactor 值来修改这些功能。