ZHCUAU8A March 2023 – June 2024
AFE11612EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE11612‑SEP 器件的功能和性能。
AFE11612‑SEP 是一款高度集成的低功耗完整模拟监控器和控制器,包括一个 16 通道(12 位)模数转换器 (ADC)、12 通道(12 位)数模转换器 (DAC)、八个 GPIO、两个远程温度传感器通道和一个本地温度传感器通道。该器件还具有输入超限报警,以及一个支持 SPI 和 I2C 协议、具有 5V 和 3V 逻辑电平的可配置串行接口。
本用户指南介绍了 AFE11612EVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。此 EVM 旨在评估 AFE11612-SEP 模拟前端 (AFE) 在各种配置下的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 AFE11612EVM。本文档包括原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单。