ZHCUAU8A March 2023 – June 2024 AFE11612-SEP
图 4-10 展示了 Low Level Configuration 页面。此页面允许直接访问与相应器件寄存器的低级通信。在 Register Map 列表中选择一个寄存器,以显示该寄存器中的值的说明,以及寄存器地址、默认值、大小和当前值的信息。通过在 GUI 的值列中输入值,即可将数据写入寄存器。
图 3-10 “Low Level Configuration”页面要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 下拉菜单下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件。
图 4-11 显示了 Low Level Configuration 页面上提供的四个配置按钮,用户可以通过这些按钮从器件寄存器读取以及写入器件寄存器:
图 3-11 “Low Level Configuration”页面选项默认情况下,选择 Immediate Update Mode 以启动 Low Level Configuration 页面写入操作。仅当 Update Mode 设为 Deferred 时,才会启用 Write Modified 按钮。在此模式下,仅在按下 Write Selected 或 Write Modified 按钮时启动写入操作。