ZHCUAU8A March   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.1.3 连接硬件
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 工作原理
        1. 2.2.1.1 信号定义
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 操作系统
      2. 3.1.2 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “High Level Configuration”页面
          1. 3.2.2.1.1 “DACs”子页面
          2. 3.2.2.1.2 “ADCs”子页面
          3. 3.2.2.1.3 “Alarms”子页面
          4. 3.2.2.1.4 “GPIO + Temp”子页面
        2. 3.2.2.2 “Low Level Configuration”页面
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  11. 7修订历史记录
“ADCs”子页面

图 4-7 展示了 ADCs 子页面。本页深入介绍了 16 通道 12 位 ADC AFE11612-SEP 的功能。ADC 块可配置为 16 个单端输入(ADC0 到 ADC15)或 2 个差分输入(ADC0 到 ADC3)加 12 个单端输入(ADC4 到 ADC15)。当 VREF 定义为 ADC 的基准电压输入时,器件的模拟输入范围可选择为 0V 至 VREF (2.5V) 或 0V 至 2 × VREF (5V)。

AFE11612EVM “ADCs”子页面图 3-7 “ADCs”子页面

ADC 子页面中列出的大多数控件用于设置 ADC 配置寄存器。这些控件包括转换率和转换模式参数,可通过相应的下拉菜单进行选择。转换模式可以是 AutoDirect。在“Direct”模式下,ADC 通道寄存器中指定的模拟输入按顺序进行一次转换。在“Auto ”模式下,模拟输入按顺序反复转换。转换完成后,ADC 多路复用器返回到第一个通道并重复该过程。

ADC 还可以选择使用外部或内部基准。要启用外部基准,请按下位于 ADC Reference 下的 External 按钮。如果未选择该按钮,则启用内部基准。当选择外部基准时,ADC External Ref Value 字段用于输入值。当 Display ADC Value in Volts 复选框处于选中状态时,此值用于计算以伏特为单位的 ADC 转换。