ZHCUAU8A March 2023 – June 2024
AFE11612EVM 提供到器件电源引脚的电气连接。表 3-1 展示了这些连接。
| AFE11612EVM 连接器 | 电源名称 | 电压范围 |
|---|---|---|
| J1 | VCC | 1.8V 至 5.5V |
| J2 | VDD | 1.8V 至 5.5V(USB 提供 5V)。如果对 AFE 应用外部 VDD,则移除 J6。 |
| J3 | VIO | 1.8V 至 5.5V |
| J4 | GND | 0V |
AFE11612EVM 上的跳线设置对于 EVM 的正常运行至关重要。表 3-2 提供了 EVM 上可配置的跳线设置的详细信息。
| 跳线 | 默认位置 | 可用选项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J6.1-2 | 闭合:5V USB 电源连接到 EVM VDD 电源 | 开路:5V USB 电源从 EVM VDD 电源断开 | 外部或板载 VDD 选择 |
| J6.3-4 | 闭合:3.3V USB 电源连接到 EVM VIO 电源 | 开路:3.3V USB 电源从 EVM VIO 电源断开 | 外部或板载 VIO 选择 |
| J10、J11、J12、J14、J15 | 2-3:I2C 启用 | 1-2:SPI 启用 | I2C 或 SPI 选择 |
|
J5 |
闭合:EVM VDD 电源连接到 AFE VCC | 开路:EVM VDD 电源从 AFE VCC 断开 | AFE VCC 源选择 |
如果将外部电源施加到 EVM,请移除跳线 J6.1,从 DAC VDD 引脚断开 5V USB 电源。