ZHCUAU8A March 2023 – June 2024
AFE11612EVM GUI 包含可帮助使用 I2C 或 SPI 通信配置单个 AFE11612-SEP 器件的交互式功能。有几个 GUI 页面包含了这些功能,如以下小节所示。用户可以使用 GUI 最左侧的菜单栏在页面之间切换。菜单栏会显示 High Level Configuration 页面,其中包含 DACs、ADCs、Alarms 和 GPIO + Temp 子页面,以及 Low Level Configuration 页面。
在使用 GUI 之前,请参阅 AFE11612-SEP 器件数据表以了解详细的编程说明。